TIDA-01346

40fs 未満のジッタ(100Hz ~ 100Mhz)を実現する複数 PLL の組み合わせのリファレンス デザイン

TIDA-01346

設計ファイル

概要

TIDA-01346 デザインは 2 個の LMX2594 シンセサイザを組み合わせて使用することにより、1 個だけを使用する場合に比べノイズを低減します。同位相の 2 個のシンセサイザの出力を組み合わせることで、出力電力が 6dB 増加するのに対し、ノイズ電力の増加は 3dB で済むため、理論上は位相ノイズが 3dB しか増加しません。LMX2594 はこの用途に最適なシンセサイザで、決まった位相で動作する SYNC 機能を備えており、トレースのずれなどによる位相誤差を補正するためにプログラム可能な位相調整も可能です。

特長
  • 3 ~ 12.5Ghz の出力周波数
  • 9GHz 時のジッタは 40fs rms (100Hz ~ 100MHz)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU289A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQN4.PDF (146 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQN3.PDF (18 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQN6.ZIP (2760 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDC8.ZIP (3580 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQN5.PDF (641 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQN2.PDF (185 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF PLL とシンセサイザ

LMX2594位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 40fs未満のジッタ(100Hz~100MHz)を実現する複数PLLの組み 合わせのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。