TIDA-01347
TI DLP® 技術使用 4K UHD 高輝度ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-01347
概要
The 4K UHD display reference design brings the proven performance of DLP Cinema® technology emerging applications, like digital signage, laser TV, and office or education projectors, that require a cost effective high resolution solution to create large and bright digital displays. With two times more pixels than competitive products, the advanced image processing and high speed switching of DLP micromirror technology enables 8.3 Million pixels to the screen to create sharp and detailed images for any setting. Whether it’s standalone display systems or embedded into an existing design, the complete reference design and development guides can accelerate display innovation.
特長
- Incorportates the high-resolution DLP660TE digital micromirror device with 0.66-inch micromirror arrary diagonal
- Dedicated high-speed DLPC4422 digital controller and DLPA100 power management device in DLP subsystem
- High speed controller and 2-way actuator projects 8 million pixels for detailed true 3840 x 2160 4K UHD imaging
- Module DLP subsystem allows for custom optical engines for Laser, LEDs, or Lamps and avoids difficult pixel alignment methods
- High thermal capability to achieve brightness up to 5K lumens
エンタープライズ・システム
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | DLP 0.66” 4K UHD Chipset Reference Design | 2016年 12月 28日 | |||
ホワイト・ペーパー | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 31日 | |||
ホワイト・ペーパー | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 2018年 8月 28日 | ||||
技術記事 | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 2017年 4月 20日 | |||
試験報告書 | TIDA-01347 Test Results | 2017年 2月 2日 |