TIDA-01357
車載 HVAC(エアコン)の複数フラップ・アクチュエータ / ダンパ DC モーター・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01357
概要
TIDA-01357 リファレンス・デザインは、車載の HVAC(空調)フラップ・アクチュエータやダンパーを複数取り扱うための DC モーター制御ソリューションを実現します。このデザインは、6 個のフラップ・アクチュエータ / ダンパーを対象とするコスト効率の優れたモーター・ドライバ・ソリューションを示しており、6 台のモーターを同時に駆動し、各モーターに最大 0.4A の出力電流を供給することができます。このリファレンス・デザインは、逆極性バッテリ保護やロード・ダンプ保護を実装すると同時に、小型ソリューション・サイズと低静止時電流を維持しています。
特長
- バッテリからの直接駆動(12V 系)に対応し、最大 45V の電圧に対処
- 逆バッテリ接続条件と、ロード・ダンプ条件(12V 系)に耐える仕様
- 3 チップ構成のソリューションで、最大 6 台のモーターを駆動
- コンパクトなレイアウトで、外付け FET が不要
- 過電流、低電圧、過熱の各種保護機能を搭載し、診断機能も付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ00.PDF (69 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Automotive HVAC Multiple-Flap Actuator and Damper Motor Drivers Reference Design | 2016年 12月 15日 | |||
技術記事 | Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m | PDF | HTML | 2017年 4月 27日 | |||
技術記事 | Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems | PDF | HTML | 2017年 4月 13日 |