TIDA-01359

ノイズと歪みを改善したアナログ・オーディオ・アンプ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

TIDA-01359

設計ファイル

概要

The Analog Audio Amplifier Front-end Reference Design demonstrates how to build an audio front end for the TPA32xx class-D amplifier. The AUDIO-OPA1632EVM is the board that was designed to test the results of this design. Design files for the board are available in the reference design product folder. This design utilizes a standard Audio Interface Board (AIB) connector to drive two differential audio inputs of a TPA32xx EVM. The audio front end has selectable gains of 0, 6, and 12 dB and converts two single-ended audio signals into two fully differential signals driving the inputs of the TPA32xx. The distortion and noise performance (THD+N ratio) of the audio front end is significantly better than the THD+N ratio of the TPA32xx, which ensures that the audio front end does not degrade the performance of the overall system.

特長
  • Single-ended-to-differential conversion with single fully-differential amplifier optimizes THD+N ratio
  • Four parallel connectors for analog inputs: XLR, ¼”-stereo phone, RCA, and SMA jacks
  • Gain is adjustable to 0 dB, 6 dB, and 12 dB
  • The front end accepts differential inputs in addition to single-ended inputs
  • 100-kHz bandwidth matching bandwidth of TPA32xx
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU589.PDF (8204 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWW1.PDF (199 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWW3.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWW2.ZIP (862 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWW4.ZIP (1184 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEU0.ZIP (3019 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWW5.PDF (1011 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ・オペアンプ

OPA1632完全差動入出力、オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIDA-01359 EVM User's Guide 2018年 8月 3日
設計ガイド ノイズおよび歪みが改良されたアナログ・オーディオ・アンプのフロントエンドのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ