TIDA-01365
双方向 RS-485 ファンアウト・ハブのリファレンス・デザイン
TIDA-01365
概要
The Bidirectional RS-485 Fan-Out Hub Reference Design (TIDA-01365) documents and tests an RS-485 fan-out hub design where 1:N and N:1 RS-485 signals are aggregated in and out of any bus topology. This design also features automatic direction control, for reduced pin count on microcontrollers, and a DC-to-DC converter using the 24V DC rail typically seen in industrial applications.
特長
- Allows for bidirectional communication over complex network topologies
- One master node / Four slave nodes
- Direction of data automatically controlled (no MCU needed)
- Supports cable lengths > 1000 m
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPR3.PDF (41 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1