TIDA-01386

IO-Link 使用超音波距離センサのリファレンス・デザイン

TIDA-01386

設計ファイル

概要

高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス・デザインです。システム制御機能との通信のための IO-Link インターフェイスを備えており、Industry 4.0 に対応します。超音波センサの目的は物体の色、透過度、表面特性、物体と周囲の環境間の距離に影響を受けずに物体の距離を検知、測定することです。超音波センサは工場や加工プラントなどの過酷な環境でも動作可能です。

特長
  • 小フォーム・ファクタ:M12
  • IO-link インターフェイス
  • 検出可能距離:
    • 10cm ~ 30cm(300kHz)
    • 30cm ~ 5m(58kHz)
  • 分解能:
    • 約 1mm(300kHz)
    • 約 1cm(58kHz)
  • 非接触検出 / 測定
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU382.PDF (1929 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSX2.PDF (245 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSX3A.PDF (57 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSX4.PDF (135 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSX6.ZIP (922 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW0.ZIP (443 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSX5.PDF (842 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL111サージ保護機能内蔵 IO-Link デバイス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR595964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
超音波センサ AFE

PGA460超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
ホワイト・ペーパー 自律産業用システムを支える機械学習 最新英語版 (Rev.A) 2017年 10月 23日
設計ガイド IO-Link付き超音波距離センサのリファレンス・デザイン 英語版 2017年 9月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ