TIDA-01402
DAC 信号バッファリングのための高精度リファレンス・デザイン
TIDA-01402
概要
このリファレンス・デザインは、業界初のゼロ・クロスオーバーとゼロ・ドリフト・アンプ(OPA388)を採用し、D/A コンバータ(DAC)のアナログ出力をバッファします。このリファレンス・デザインは、ゼロ・クロスオーバーとゼロ・ドリフトによるシステムの積分非直線性(INL)の最小化、DAC(DAC8830)のフルスケール・レンジの活用を可能にします。
特長
- 高精度 DAC(DAC8830)が、優れた直線性、低グリッチ、低ノイズ、高速セトリングを実現
- 多くの DSP / マイコン電源要件に対応する 2.7 ~ 5.5 V の単一電源電圧で動作
- ゼロ・クロスオーバー、ゼロ・ドリフトのオペアンプ(OPA388)が、真の高精度を実現し、DAC の INL(<0.5 LSB)に対する寄与を最小化
産業用
- 分析ラボ計測器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- 電子兵器
- LCD テスト
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- レーザー距離メーター
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- メモリと半導体の試験装置
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPP8.PDF (43 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1