TIDA-01410
位相同期化のリファレンス デザイン
TIDA-01410
概要
TIDA-01410 リファレンス デザインは、2 個の LMX2594 シンセサイザを使用して、整合性があり、位相調整可能な 2 つの出力を生成します。 位相整合性が高い出力は、複数のデータ コンバータのインターリーブに役立つほか、ビーム ステアリング アプリケーションにも最適です。 このリファレンス デザインは、両方のシンセサイザに対して同一のルーティングを実装しているため、両者間の位相の容易な測定を可能にします。
特長
- 整合性があり、位相調整可能な 2 つの出力
- 10 MHz ~ 15 GHz の出力周波数
- 高出力電力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQP4.PDF (18 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 複数PLLシンセサイザの位相同期のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/28 |