TIDA-01423
3V ~ 4.5V 入力、400mA、–12V 反転型昇降圧のリファレンス・デザイン
TIDA-01423
概要
This small and simple inverting power reference design features a high accuracy step-down converter in an inverting buck-boost topology. It generates a -12-V output at 400 mA of current from a 3-V to 4.5-V input voltage, enabling to cleanly power negative voltage rails in space-constrained applications such as optical networking systems for telecom infrastructure, active and distributed antenna systems or remote radio unit for wireless infrastructure, as well as for test and measurement applications in industrial.
特長
- High Negative Output Voltage of –12 V
- Total Solution Size Less Than 65mm2
- High Output Current of 400mA
- Low Output Voltage Ripple (<0.5 %)
- Input Voltage Range of 3 V to 4.5 V
- 125°C Rated Solution
出力電圧オプション | TIDA-01423.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 4.5 |
Vout (Nom) (V) | -12 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 4.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRW0.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2