TIDA-01438
PLC アナログ入力モジュール向けサージ保護のリファレンス・デザイン
TIDA-01438
概要
Protection is an important topic for designs in factory automation and control. The reference design shows the superior protection capabilities of new 33-V protection devices (such as TVS3300) for factory automation and control. The Canadian Standards Association (CSA) Group has performed surge testing according to IEC 61000-4-5 on this reference design. The design has the required accuracy to measure the behavior of protection devices before and after EMI stress with respect to leakage and clamping voltage.
特長
- Differential TVS leakage measurement accuracy < 35 pA
- Measurement repeatability <0.002 % at 25 C and < 0.05 % from -35 to 85 C
- 50 and 60 Hz rejection
- IEC 61000-4-5 class II (+/- 1 kV at 42 ohm source impedance)
産業用
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- 生化学分析器
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- Channel isolated analog input module
- コリオリ流量トランスミッタ
- 防衛無線
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- Digital output module IEC61131-2
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電子兵器
- LCD テスト
- 飛行制御ユニット
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のシステム コントローラ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットの超音波
- LVDT 圧力トランスミッタ
- ロジスティクス・ロボットのシステム・コントローラ
- 狭い入力範囲
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- メモリと半導体の試験装置
- ポータブル現場用計測器
- パワー・コンディショニング
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電力品質分析器
- Programmable DC power supply
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- シリコン圧力トランスミッタ
- シングル・ボード・コンピュータ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- スタンドアロン・リモート IO
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- UPS - single phase line interactive
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 電圧 / 電流入力モジュール
- 渦流量トランスミッタ
- 広い入力範囲
- X86 ベースのモジュール搭載コンピュータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRQ5A.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | PLCアナログ入力用のサージ、EFT、ESD保護のリファレンス・デ ザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018年 3月 9日 |