TIDA-01498
ワイド入力電圧範囲 4W PLC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01498
概要
This reference design shows an alternative way for a non-isolated PLC power supply to generate a stable output voltage, which is in between the minimum and maximum input voltage. Although a buck boost topology is more commonly used, the coupled inductor single-ended primary-inductance converter (commonly referred as SEPIC) is much more effective and reduces cost.
特長
- Up to 4W power
- Up to 91% efficiency
- Wide VIN from 8V to 36V
- Precise output voltage of 24V
- Small form factor
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRU87.PDF (61 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 入力電圧範囲の広い4W PLC電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017年 12月 8日 |