TIDA-01520
車載ヘッドライト向け、アダプティブ事前昇圧制御機能付き 50W デュアル・ステージ LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01520
概要
デュアル・ステージ LED ドライバ・リファレンス・デザインの TIDA-01520 は、車載ヘッドライト・アプリケーション向けの 2 ストリング LED を駆動すると同時に、マイコン(MCU)不要で事前昇圧電圧を自動的に適用し、スペースとコストを節減します。さらに、アダプティブな事前昇圧制御により、スイッチング損失を低減しながら車載ヘッドライトのシステム効率を最大化します。
特長
- ストリング長と温度変動に対し、事前昇圧電圧を自動的に適用
- チャネルあたりの最大 LED ストリング長:LED 14 個
- CISPR-25 テスト済み
- 動的に変動する入力電圧に対応
- 動的に変動する負荷(マトリクス / 調光)に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVK8.PDF (69 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載 LED ドライバ
TPS92515HV-Q1 — 車載、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1