TIDA-01535
電源絶縁型超小型アナログ出力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01535
概要
This single-channel, power-isolated, analog output module reference design delivers current and voltage outputs using the highly-integrated DAC8771 digital-to-analog converter (DAC). The high integration of the DAC8771 coupled with the LM25180 primary-side regulated flyback converter lead to a compact, isolated design with 52-mm × 40-mm board dimensions and a maximum component height of 4 mm. Additionally, the design features external circuitry to provide transient protection for electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic compatibility (EMC).
特長
- Isolated analog output for factory automation and control
- 16-bit resolution
- Digital input isolation
- Voltage and current output
- Compact design
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVU4A.PDF (57 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
設計ガイド | 電源絶縁型超小型アナログ出力モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 5月 16日 |