TIDA-01567
ドッキング・ステーションの USB Type-C ポート向け電圧マージン電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01567
概要
This reference design allows easy system integration of a USB Type-C™ power supply that supports voltage margining. Efficiently converting power from a common 9-, 12- or 15-V adaptor to the USB Type-C port, the TPS62136 step-down converter directly accepts the digital signal of a microcontroller (MCU) to change its output voltage from the USB standard 5 V to a higher, programmable voltage. This output-voltage slew rate meets USB Type-C specifications. Especially useful for smartphone battery fast-charging applications in docking stations, this higher voltage allows more power at up to 4 A of current to be delivered across the USB Type-C cable.
特長
- Easily adjustable VOUT with slew rate control
- VOUT margining with single digital input pin
- 4A output current
- >90% efficiency (99% peak)
- 9V to 17V input voltage range
出力電圧オプション | TIDA-01567.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 17 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト