TIDA-01583
サーマル・カメラのマイクロボロメータ検出器向け超低ノイズ・バイアス電圧のリファレンス・デザイン
TIDA-01583
概要
Uncooled microbolometer detectors require accurate and ultra-low noise bias voltages for their operation. Such requirements cannot be simply met by switching power supplies, LDO or DAC outputs. Enabled by Texas Instruments’ precision DAC, low noise precision amplifier and high PSRR, low noise LDO, this reference design demonstrates how to generate accurate and ultra-low noise programmable bias voltages and power supplies for uncooled microbolometer detectors at low cost.
特長
- Total output noise < 4µVRMS from 0.1Hz to 1MHz
- Voltage accuracy better than ±10mV
- Based on a true 16-bit, R-2R DAC with buffered rail-to-rail voltage output
- No. of output: four programmable voltage outputs
- Easily scalable in terms of DAC resolution, voltage range, number of channels
- Output current capability: 10mA (without BJT) and 75mA (with external BJT)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVQ4.PDF (57 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | サーマル・イメージ・センサ用の超低ノイズでプログラム可能なバイ アスおよび電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 2月 27日 |