TIDA-01598
ソーラー・インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス・デザイン
TIDA-01598
概要
This reference design provides a solution for an accurate shunt-based current measurement on the low side with an integrated fault-detection feature. It consists of a current sense amplifier which supports current sensing for a high bandwidth. The fault detection feature allows detection of undercurrent and overcurrent faults. The design provides a performance comparison between shunt-based current sensing and current sensing using a hall sensor.
特長
- Shunt based low side current sensing system with negative common mode support
- Compact system for current sensing
- High bandwidth current sensing of up to 400kHz
- Bidirectional current sensing support
- Integrated undercurrent and overcurrent detection with less than 1µs response time
- Less than 0.3% error in measurement for complete DC current range (-3A to 15A)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWO5.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | ローサイドの高帯域幅電流アンプと誤差検出のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 7月 11日 |