TIDA-01626

低消費電力温度デジタル・メーターのリファレンス・デザイン

TIDA-01626

設計ファイル

概要

The TMP116 is an integrated temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in a compact WSON package. The TMP116METER is an TMP116 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient digital display of the TMP116's measurements.

特長
  • Digital Display of Temperature
  • Compact - Less than 2" x 1.5"
  • Battery Powered by common CR2032 coin cells
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU580.PDF (917 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWQ8.PDF (140 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWQ9.PDF (40 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWR0.PDF (109 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWR2.ZIP (569 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES6.ZIP (554 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWR1.PDF (484 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP11664 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR596964KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMP116METER-EVM — 低消費電力デジタル温度メーター

The TMP116 is an integrated temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in a compact WSON package. The TMP116METER is an TMP116 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient digital display of the TMP116's measurements.

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SBOC488 TMP116METER-EVM Software

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMP116METER-EVM 低消費電力デジタル温度メーター

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 低消費電力、高精度の温度メーター基板のリファレンス・ガイド 英語版 2018年 7月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ