TIDA-020075
車載、高電圧バッテリ管理システム、2チャネル、パイロヒューズ ドライバ ボードのリファレンス デザイン
TIDA-020075
概要
フル ハイブリッド (FHV)、プラグインハイブリッド車 (PHV)、バッテリ電気自動車 (BEV) の各バッテリ ジャンクション ボックスは、バッテリ パックを接続解除するコア機能を内蔵しており、過電流、永続的な損傷、または熱暴走からバッテリを保護します。このリファレンス デザインは、車載グレード、機能安全準拠のシングルまたはデュアル スクイブ ドライバのデザインを製作する方法を提示します。
ボードのサイズは 44mm × 130mm です。
特長
- フル統合型、シングルまたはデュアルのパイロヒューズ ドライバのデザイン
- TI の接触器ドライバやパック モニタと組み合わせると、配線ハーネスの工数を低減できます
- 構成、診断、導入に使用できる SPI
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDH3.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1