TIDA-03042
ウェアラブル・アプリケーション向け小型 I2C 制御シングルセル・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-03042
概要
このシングルセル・チャージャのリファレンス・デザインは、設計スペースが非常に限定的な各種ウェアラブル・アプリケーションに適しています。TIDA-03042 は、I2C 制御を経由してホスト・コントローラと組み合わせた動作が可能であり、5V、9V、12V いずれかの入力アダプタに対応し、最大 1.5A の充電電流を供給することができます。チャージャの実際のデザインが必要とするのはわずか 1.7 cm² の面積であり、高い充電効率を達成すると同時に、合計部品点数とボード・サイズの最小化に寄与します。
特長
- 最大 1.5A を供給するシングル・セル・チャージャ
- 0.5A と 1.5A の供給時に 92% の充電効率
- 軽負荷動作を考慮した、低消費電力の PFM (パルス周波数変調) モード
- 広い入力電圧動作範囲:3.9V ~ 14V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQG5.PDF (32 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1