TIDA-050007

超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

TIDA-050007

設計ファイル

概要

最新型のワイヤレス イヤホンは、キャリング ケース内のバッテリにより充電されます。これは、小さなソリューション サイズと効率的な電力部品を必要とする独自のデザインです。さらに、この市場においては同等の機能をより安価で提供することへの要求がさらに強まり続けています。この超低電力リファレンス デザインでは、USB入力から給電される充電ケース バッテリと昇圧コンバータを紹介します。

特長
  • 低スタンバイ電流:18μA
  • 充電ケースは最大 1.5A の高速充電電流に対応
  • 入力電圧が出力電圧より高い場合、パススルー モードをサポート
  • 85% を上回る充電効率
  • 小型ソリューション サイズ
  • 小型イヤホンは最小 1mA の充電精度をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU553.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWH3.PDF (109 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWH2.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWH5.ZIP (1307 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEQ0.ZIP (756 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWH4.PDF (434 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWH1.PDF (197 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713Pアクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24073パワー パスと 4.2V VBAT 搭載、4.4V VOUT、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25100A4.3V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61099800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A05イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 2018/05/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。