TIDA-050010
LiSoCL2 バッテリを使用したスマート・メーター内 NB-IoT モデム向け電源のリファレンス・デザイン
TIDA-050010
概要
This reference design provides a power supply solution for NB-IoT (Narrow Band -Internet of Things ) in smart meter with LiSOCl2 Batteries applications. The design is a low standby current, high efficiency solution that will extend battery use time more than 50%.
特長
- Operating input voltage from 2V to 4V, fixed output voltage is 3.6V, output current is up to 320mA
- 1μA quiescent current under light load condition
- About 4 μA standby current at 85℃ under open load conditions
- Up to 93% efficiency from 10mA to 320mA
- Extend battery life time by wide input voltage range and high efficiency
- Simulate NB-IoT load characteristic, which is easy to test
- A small solution size with the minimum amount of external components
出力電圧オプション | TIDA-050010.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2 |
Vin (Max) (V) | 4 |
Vout (Nom) (V) | 3.6 |
Iout (Max) (A) | .32 |
Output Power (W) | 1.152 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX71.PDF (56 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1