TIDA-050018

汎用センサ向け、スタンバイ電流 6μA、低消費電力、単 4 電池動作のリファレンス デザイン

TIDA-050018

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ドアや窓のセンサに使用される、低消費電力の昇圧コンバータ ソリューションを紹介します。このデザインにはアルカリ電池、静止電流の非常に低い昇圧コンバータ、超低消費電力のデジタル ホール エフェクト センサが含まれます。このデザインは、センサのステータスを送信するため使用される、超低消費電力、Sub-1GHzワイヤレス マイクロコントローラに給電することもできます。

特長
  • アルカリ電池駆動
  • 300nA 超低 IQ 昇圧コンバータ
  • ノイズに敏感な負荷向けの内蔵 LDO
  • 常時電源オンの磁場センシングにより、継続的なモニタリングを実現
出力電圧オプション TIDA-050018.1
Vin(最小)(V) .7
Vin(最大)(V) 3
Vout (Nom) (V) 3
Iout(最大)(V) .09
出力電力(W) .27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU639.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXN9.PDF (66 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXN8.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXO1.ZIP (499 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF07.ZIP (731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXO0.PDF (293 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXN7.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS61098LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 汎用センサ向け、スタンバイ電流 6μA、低消費電力、単 4 電池動作のリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。