TIDA-050021

スマート・メーター向け GSM モジュール・バックアップ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050021

設計ファイル

概要

TIDA-050021 delivers a back-up power reference design for the GSM module. By adding a simple charge-pump circuit, this reference design can support 3.8-V, 2-A output power even when the super-capacitor voltage drops to 1 V. This allows the energy stored in the super capacitor to be used to the maximum.

特長
  • Super-capacitor voltage range: 0.9 V to 2.7 V
  • Maximum output power: 3.8 V, 2A
  • High efficiency
  • Small size
  • Approximately 0.8-A high-current linear charger
出力電圧オプション TIDA-050021.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 7.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU668.PDF (7478 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYD7.PDF (157 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYD8.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYD9.PDF (120 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYE1.ZIP (552 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF61.ZIP (1054 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYE0.PDF (591 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド スマート・メーター向け GSM モジュール・バックアップ電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019年 1月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ