TIDA-050050
車載対応、MIPI CSI-2 インターフェイスと PMIC と FPD-Link 搭載、1.3MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-050050
概要
このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、イメージ信号プロセッサ (ISP) を内蔵した 1.3 メガピクセル・イメージャと、12 ビット、100MHz の TI FPD-Link III シリアライザと組み合わせることで、車載運転支援システム (ADAS) での小型低コストのカメラのニーズに対応します。また、電源管理集積回路 (PMIC) により、超小型のフォームファクタで 2 つのデバイスに電力を供給できます。
このデザインには、リモート車載用カメラ・モジュールをディスプレイやマシン・ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル・インターフェイスが含まれています。このリファレンス・デザインが使用している FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、生または処理済みの 2MP ビデオ・データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した Power Over Coax (POC) の伝送を実現できます。
特長
- 1 枚の 18mm × 18mm PCB に統合型電源を搭載した省スペース設計
- 統合型 TPS650320-Q1 電源に 3 つの降圧コンバータと LDO を内蔵し、高効率と低ノイズの電源生成を実現
- P2P 互換電源により機能安全アプリケーションを実現
- DS90UB933-Q1 を使用して最大1MP/60fps のカメラ・アプリケーションを実現
- Omnivision 製 1.3MP OX01F10 イメージ・センサにより、HDR YUV422、RGB888、RAW に対応
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断用に Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM990.PDF (156 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UB933-Q1 — 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | YUV422、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載用 1.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 |