TIDA-050053
8V ~ 16V 入力、–12V、1.2A 出力、反転型電源のリファレンス デザイン
TIDA-050053
概要
この反転型電源のリファレンス デザインは、8V ~ 16V の入力で動作し、-12V の出力電圧で最大 1.2A の電流を供給します。このような負電圧は、光学モジュールのバイアス供給、ライン ドライバ、オペアンプ、その他の低消費電力アプリケーションなど、多くのアプリケーションで必要とされます。TPS62933 パワー コンバータを使用すると、非常にシンプルな負電圧インバータ (反転型昇降圧) 設計を実現し、–12V の負の出力電圧で 1.2A の電流を供給することができます。
特長
- シンプルな反転型電源設計
- 広い入力電圧範囲:8V ~ 16V
- 最大 1.2A の連続出力電流
- 低ノイズ (出力リップル 1% 未満)
- 内部補償付きピーク電流制御モード
- 動作時接合部温度:-40°C ~ 150°C
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM956.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1