TIDA-050055

インダクタ内蔵、高い電力密度、17V、3A、降圧コンバータ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-050055

設計ファイル

概要

TIDA-050055 リファレンス デザインが採用している TPSM82903 降圧コンバータは、インダクタ内蔵型であり、3V ~ 17V の入力電圧範囲 (VIN) で動作します。このデザインは、設計スペースが非常に限定されているアプリケーションを想定して開発したものです。このリファレンス デザインは、入力電圧を 1.2V の出力電圧 (VOUT) に降圧変換し、高効率かつ低静止電流で最大 3A を供給できます。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このリファレンス デザインは、高効率の DC/DC 変換、業界最小の動作時静止電流 (IQ)、超小型のフットプリントをいずれも実現しています。

特長
  • 20mm² の小型トータル ソリューション サイズ
  • 150mA/mm² の電力密度
  • 3V~17V の入力電圧
  • 最大 3A の連続出力電流
  • 低静止電流 (IQ):4µA (標準値)
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU846.PDF (1235 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMAR1.PDF (237 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAR2.PDF (119 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAR3.PDF (908 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAR5.ZIP (78193 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG93.ZIP (93 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAR4.ZIP (251 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82903インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド インダクタを内蔵した大電力密度、17V 、3A 、降圧コンバータ・モジ ュールのリファレンス・デザイン 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ