TIDA-060021
高インピーダンス・アプリケーション向け、カスケード接続高ゲイン・アクティブ・ローパス・フィルタのリファレンス・デザイン
TIDA-060021
概要
This design uses an OPA2810 high-speed amplifier to provide two multiple feedback (MFB) low-pass filter boards with 1 MHz cutoff frequencies. The fourth-order board, provides a fourth-order filter with high gain and steep roll-off. The high-impedance board (High-Z), is a second-order filter meant for systems with a large output impedance in the previous stage. Both boards in this reference design offer engineers a high-gain, wide supply range filter with a focus on minimizing noise and distortion.
特長
- Cascaded low-pass filter to achieve a gain up to 40 dB and a cutoff frequency of 1 MHz
- Multiple feedback topology for fourth-order and second-order designs
- Compact two-stage design for high gain second or fourth-order filters
- Minimal overshoot and ringing resulting from high stability
- Low-distortion and low-noise design
- Uses the JFET-input OPA2810 for low input noise, high common mode rejection ratio (CMRR), and fast slew rate
- Supports wide supply voltage range and high output voltage designs
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ56.ZIP (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1