TIDA-060034
フレキシブル PCB ストリップ採用、ヒアラブル体温モニタのリファレンス・デザイン
TIDA-060034
概要
このリファレンス・デザインは、ヒアラブル機器の設計で TMP117 を使用して、耳から体温を高精度測定する方法を提示します。このデザインは、各種ヒアラブル機器に適した小型のフレキシブル基板上に 2 個の TMP117 部品を実装しています。このデザインは 2 個の温度センサを内蔵する方法で、体温測定値の精度に影響を及ぼす可能性のあるシステム温度や周囲温度の変化を補償しています。
特長
- TMP117:最大誤差 ±0.1℃ の精度、3.5μA の超低消費電力の温度センサ
- スピーカに半田付けした複数のパッドとオーディオ入力接続端子を内蔵
- 薄膜のフレキシブル材質
- 外部マイコン接続用途のブレイクアウト基板
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM744.PDF (88 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1