TIDA-060042
シリーズ (直列) RTD (抵抗性温度ディテクタ) センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-060042
概要
TIDA-060042 リファレンス・デザインは、ADS1282EVM-PDK を使用した、宇宙グレードの包括的なレシオメトリック温度センシング回路を提示します。この回路は、バッファを使用せずに、最大 10 箇所の温度を測定します。宇宙アプリケーションの大半は、この複数箇所回路を活用して複数のサブシステムで温度を測定する機能を必要とします。
特長
- 最大 10 箇所の温度を測定
- レシオメトリック温度センシング
- 99.93% 精度
- バッファの使用なし
- 小型サイズ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAV2.PDF (154 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP — 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
データシート: PDF | HTML高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
LMP7704-SP — 放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1