TIDC-01001
Bluetooth® Low Energy を使用し、Sub-1GHz ネットワークでセンサのコミッショニングを行うリファレンス・デザイン
TIDC-01001
概要
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy 経由で Sub-1GHz センサ・ノードをコミッショニングする方法を提示します。これにより、スマートフォンまたはタブレットとの迅速なコネクティビティが可能になります。このリファレンス・デザインは、コミッショニング対象のセンサ・ノードである SimpleLink™ デュアル・バンド CC1350 ワイヤレス・マイコン (MCU) で動作します。完全なユーザー・エクスペリエンスのために、SimpleLink デュアル・バンド CC1350 または Sub-1GHz CC1310 デバイスを使用してセンサ・ネットワーク・コンセントレータをエミュレートする追加オプションがあります。
このリファレンス・デザインの目的は、コミッショニング・プロセスの複雑さとコストを削減することです。このリファレンス・デザインは、デバイスにネットワーク資格情報を再フラッシュする必要性をなくすことで、接続時間全体を 1/100 以下に削減する方法も示しています。
特長
- スマートフォンやタブレット・デバイスを使用して Bluetooth Low Energy による Sub-1GHz ネットワークでセンサの簡単なコミッショニングを可能にする
- 接続可能な Bluetooth Low Energy から Sub-1GHz ネットワーク接続に 20ms 以内で切り換え
- センサ・デバイスとして動作する SimpleLink デュアルバンド CC1350 LaunchPad™ 開発キットでサポート
- 最新の SimpleLink CC13xx TI-RTOS RF ドライバの例と最新の BLE-Stack を活用して、スケーラブルなソフトウェア開発プラットフォームを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPW4.PDF (165 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRPW5.PDF (164 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1