TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-BEACONS

Bluetooth® Low Energy ビーコンのリファレンス デザイン

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-BEACONS

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Bluetooth® Low Energy ビーコンについて解説しており、3 種類のビーコン放送フォーマット(iBeacon™ による位置および近接検出技術、Eddystone™、および独自プロトコル) に対応したサンプル プロジェクトを提供しています。TI の SimpleLink™ Bluetooth Low Energy 無線マイコン(MCU) 上で動作する TI BLE–Stack 2.2 ソフトウェアの柔軟性により、接続可能広告と非接続広告の選択や、パケットに含める情報の内容など、設計に最適なフォーマットを顧客が自由に選択することが可能になります。

現在、ビーコン アプリケーションにはさまざまなフォーマットが使用されているため、3 種類のフォーマットに対応することで、開発者はより多くの製品と互換性のあるビーコンを作成できます。用途には、マイクロ ロケーション サービスや資産追跡のほか、さまざまな (IoT) アプリケーションが含まれます。この設計は非常に低消費電力で使いやすく、接続可能および非接続型ビーコンの両方に対応したサンプル プロジェクトが提供されており、さまざまな用途に合わせて簡単に変更し、拡張できます。

特長
  • SimpleLink Bluetooth Low Energy CC2640 ワイヤレス MCU
  • TI のロイヤリティ フリーの BLE–Stack ソフトウェア開発キット (SDK) を使用
  • SimpleLink CC2650 LaunchPad™ 開発キットで簡単に動作
  • さまざまなアプリケーションに合わせて変更できる汎用プロジェクトを提供
  • 非常に長いバッテリ寿命と優れた RF 範囲
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCD0.PDF (1169 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROC0.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth ® Low Energy (BLE) Beacons Reference Design 2016/10/05
アプリケーション・ノート Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A) PDF | HTML 2016/10/19
アプリケーション・ノート Implementing Eddystone Bluetooth Smart Beacons Using the TI BLE-Stack (Rev. A) PDF | HTML 2016/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。