TIDC-CC2540-BLE-USB

CC2540 Bluetooth 低エネルギー USB ドングル・リファレンス・デザイン

TIDC-CC2540-BLE-USB

設計ファイル

概要

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

特長

  • Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
  • Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
  • It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU977.PDF (601 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRES0.PDF (169 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRES1.PDF (198 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRES2.PDF (19 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRES4.ZIP (275 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAA3.ZIP (58 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRES3.PDF (202 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 2015年 5月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ