TIDC-CC2650-CC2592-EMK
SimpleLink™ CC2650 無線 MCU および CC2592 レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン、122dB リンク・バジェット付
TIDC-CC2650-CC2592-EMK
概要
Internet of Things (IoT) applications such as home and industrial automation, lighting, metering and sensor networks could need a longer RF transmission range than the stand-alone SimpleLink(TM) ultra-low power wireless MCU family of devices offer. The CC2650-CC2592 reference design pairs SimpleLink multi-standard CC2650 wireless MCU with the CC2592 range extender to increase the total link budget to 122 dB, enabling significant increase in RF range.
特長
- Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of the C2650 wireless MCU by 3x
- Up to +22dBm output power to achieve a more stable system with longer range
- A complete wireless MCU + RF range extender reference design and combo solution
- Muliti-standard support - Enable ZigBee®, 6LoWPAN, Bluetooth Smart® with CC2650, or replace CC2650 with CC2630 or CC2640 wireless MCUs
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDUB71.PDF (419 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDRIZ7.PDF (50 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRJ00.ZIP (508 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRIZ9.PDF (482 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1