TIDC-DEVPACK-DISPLAY
DEVPACK-ウォッチ
TIDC-DEVPACK-DISPLAY
概要
Add a display to your industrial Internet of Things application! Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable display application that is displaying information from the web.
特長
- Add display to your SensorTag
- Low power graphical display
- Enables wearable and display applications
- Works with the SensorTag app
- Enables Industrial IoT display applications
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFR6.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRFR9.ZIP (591 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRFR8.PDF (130 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Display DevPack Design Guide | 2015/06/17 |