ハードウェア
CC2650STK — SimpleLink SensorTag
Bluetooth Low Energy を使用すると、わずか 3 分でクラウドとの接続を確立してセンサ・データをオンラインで利用可能にすることができます。SensorTag は購入時の状態で iOS / Android アプリから利用可能で、プログラミング経験が不要です。
新しい (...)
Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless BLE solution. For their existing or new industrial Internet Of Things (IoT) designs, developers can quickly enable wireless connectivity by simply sending data through the standard wired serial port of their host MCU without worrying about the BLE protocol. The solution also includes an RS232 to UART hardware reference design and the software also supports SPI interfaces. Refer to this forum post for the latest release updates.
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Bluetooth Low Energy を使用すると、わずか 3 分でクラウドとの接続を確立してセンサ・データをオンラインで利用可能にすることができます。SensorTag は購入時の状態で iOS / Android アプリから利用可能で、プログラミング経験が不要です。
新しい (...)