TIDEP-0087

EV 充電インフラ向けヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)のリファレンス・デザイン

TIDEP-0087

設計ファイル

概要

This processor-based reference design facilitates a quicker time to market and helps customers design cost-effective, human machine interface (HMI) solutions for electric vehicle (EV) charging infrastructure or EV supply equipment (EVSE). This reference design showcases a two-dimensional (2-D) Qt graphical user interface (GUI), which is typical for EVSE HMI, along with TI processor capabilities for software-rendered graphics. The AM335x processors provide scalability with various processing speeds, compatible software to satisfy low-to high-end applications, and ample connectivity with the key peripherals required for EVSE HMI, such as universal asynchronous receiver/transmitter (UART) and CAN.

特長
  • 4 example screens of charging station options using software accelerated graphics and Qt
  • Resistive touchscreen enabled
  • Support for 480x272 resolution on included 4.3 inch LCD, but scalable up to 2048x2048 on other displays
  • Built on TI’s Processor SDK-Linux for scalability to other Sitara processors
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU386.PDF (5100 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSY7.PDF (190 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSY8.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3351Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3352Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3354Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3356Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSSK3358 — AM335x スタータ・キット

AM335x スタータ・キット (EVM-SK) は、Sitara™ Arm® Cortex®-A8 AM335x プロセッサ (AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358) の評価を迅速に開始するための安定した低コストのプラットフォームで、スマート家電、産業用およびネットワーク・アプリケーションの開発期間短縮を実現します。本製品は Arm Cortex-A8 プロセッサをベースとする低コストの開発プラットフォームで、デュアル・ギガビット・イーサネット、DDR3、LCD タッチ・スクリーンなどのオプションを搭載しています。

AM335x の主な機能は以下のとおりです。

  • (...)
ユーザー・ガイド: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Introduction to EV charging displays PDF | HTML 2017年 11月 15日
設計ガイド EV充電インフラストラクチャ用ヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI)のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 9月 29日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ