TIDEP-01017
TIDEP-01017
TIDEP-01017
概要
このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS アプリケーションの開発とテストに適した、機能するソフトウェア評価プラットフォームを製作するための材料を、認定を受けたデベロッパーに提供します。このデザインは、複数の車載レーダー・フロント・エンド・サブシステムとアンテナ・サブシステムをサポートする基本プラットフォームの開発期間短縮に貢献します。
このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
- MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ・カードとして使用し、mmWave studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ・カスケード性能を包括的に評価するには、『TIDEP-01012 design guide』 (英語) をお読みください。
- MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、『TIDEP-01017 design guide』 (英語) をお読みください。
特長
- SVTronics 社の AWRx カスケード画像処理レーダー・アンテナのリファレンス・デザインとの互換性
- 4 個の Lattice Crossfire FPGA ベース・インターフェイス (それぞれ 1 個のインターフェイスが各 AWRx に対応)
- 高性能 TDA2x デバイス、4 個のレーダー処理 SIMD アクセラレータ付き(各 AWRxにつき 1 EVE)
- 制御とデータ向けに、それぞれイーサネットと PCIe のコネクティビティ
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZZ8B.PDF (294 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06-Q1 — 車載対応、USB と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLI2C 汎用 I/O (GPIO)
TCA9539-Q1 — 車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ
データシート: PDF | HTMLアナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBT16212C — –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、24 チャネル FET バス スイッチ
データシート: PDFアナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 — 部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS659039-Q1 — 車載対応、ARM Cortex-A15 プロセッサ向け、3.135V ~ 5.25V、7 個の降圧と 6 個の LDO を搭載した PMIC
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS73633-EP — エンハンスド製品、逆電流保護機能搭載、コンデンサ非搭載、NMOS、400mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
データシート: PDFリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74801-Q1 — 車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な LDO 電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2