TIDEP-01030
ハイエンドのコーナー レーダー向け、ミリ波を使用した診断 / 監視のリファレンス デザイン
TIDEP-01030
概要
このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を備えています。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは、プログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリの診断テストを実行するため、安全診断ライブラリ (SDL) を使っています。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF およびアナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このリファレンス デザインは、さまざまな安全性リソースを活用して ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) B と SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 2 準拠の製品の実装を進めている開発ユーザーを支援し、全体の開発期間および市場出荷までの期間の短縮に貢献します。
特長
- ミリ波レーダー センサの内蔵診断機能と監視機能の使用方法を提示し、システムの性能や信頼性の向上に貢献します。
- 安全性リソースを使用すると、さまざまなデバイスやアプリケーションで ASIL B と SIL 2 に準拠したミリ波センサを活用でき、システムの実装効率が向上します。
- 実績のある EVM (評価基板) ハードウェア設計を基礎とし、短期間での市場投入を実現できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMCP0.PDF (217 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
LP87743-Q1 — 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
LP87744-Q1 — 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
LP87745-Q1 — 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1