TIDEP-01036
ミリ波レーダー センサ対応、キック ツー オープンのリファレンス デザイン
TIDEP-01036
概要
このデザインは、TI のシングルチップ 77GHz 車載レーダー センサである AWRL1432 をベースとするキック ツー オープン (KTO) 最終アプリケーション向けに、低コストで小型フォーム ファクタのリファレンスを提示します。AWRL1432 デバイスは、機械学習ベースのジェスチャ センシング アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムはキックのジェスチャを検出し、自動車のパワー リフト ゲート、パワー トランク、パワー スライド ドアを動作させます。
特長
- 12V 車載バッテリ接続に対応
- 超小型フォーム ファクタのデザイン (36mm x 24mm)
- 広角アンテナで広い視野角 (FoV) に対応:120 度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDF3.PDF (161 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR43620-Q1 — 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)