TIDEP0014

デュアル・カメラのリファレンス・デザイン、AM437x 付き

TIDEP0014

設計ファイル

概要

Sitara AM437xプロセッサ製品上でのカメラ・サポート機能の開発をすぐに開始できます。AM437xのパラレル・ポートのカメラ・インターフェイスは、1台または2台のカメラ・インターフェイスとして設定可能です。2台用のカメラ設定では、2本のカメラ入力の同時使用を実現します。

特長
  • 2台の2メガピクセルSOCカメラを同時サポート
  • 最大2台のカメラを、Sitara AM437xプロセッサに統合されたVPFE(カメラ・インターフェイス)に接続
  • デュアル・ポート8ビット・インターフェイスがBT656または外部同期信号とのインターフェイスを提供
  • YUV422/RGB422、BT656、RAWの各インターフェイス・フォーマットをサポート
  • 回路図、BOM(部品表)、デザイン・ファイル、ハードウェア・ユーザーズ・ガイドや、テストと検証のために開発された組み立て済ボードを含む、完備したサブシステムのリファレンス・デザインを提供
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR801.PDF (54 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR802.PDF (39 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR804.ZIP (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR803.ZIP (472 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM437X プロセッサ SDK、AM437X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ