TIDEP0015
キャパシタ方式タッチスクリーン・ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDEP0015
概要
静電容量式タッチスクリーン・ディスプレイは一般的に、従来型の抵抗性タッチスクリーン・ディスプレイより高い品質を実現します。このリファレンス・デザインでは、静電容量式タッチスクリーン・ディスプレイと Sitara AM437x プロセッサのインターフェイスを確立する方法を示します。このディスプレイには、自らの I2C ポートを経由して AM437x とのインターフェイスを確立する、統合型のタッチスクリーン・コントローラが内蔵されています。
特長
- 静電容量式タッチ・ユーザーインターフェイス付きの 7 インチ・カラー TFT LCD パネル
- 800x480 ピクセルの WVGA 解像度、24 ビット RGB インターフェイス付き
- Sitara AM437x プロセッサの統合型 DSS(ディスプレイ・サブシステム)に接続された LCD インターフェイス
- I2C 経由で Sitara AM437x プロセッサに接続された静電容量式タッチスクリーン
- TPS61081 PWM 制御型 LED ドライバによって制御される 27 インチ・バックライト用白色 LED
- LCD が必要とする電力は、TPS65105 リニア・レギュレータ電源から供給されます。
- 回路図、BOM(部品表)、設計ファイル、ハードウェア・ユーザーズ・ガイドが付属した完成度の高いサブシステム・リファレンスで、テストと検証の目的で開発した完全アセンブリ済みのボード上に実装されています。
エンタープライズ・システム
産業用
- 気中遮断器(ACB)
- エアコン室内機
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 分析ラボ計測器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 基本的なサーモスタット
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- セントラル・インバータ
- コーヒーメーカー
- 調理台
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- DJ コントローラ、ミキサ、その他 DJ 機器
- 防衛無線
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- 食器洗い機
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- 電気カミソリ
- 電子式ベッドとイス
- 脱毛器
- フラット パネル
- ギターアンプおよびその他の楽器用アンプ
- HMI panel
- HVAC ゲートウェイ
- 脱毛器
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 点滴用ポンプ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- イントルージョン HMI パネル
- 侵入管理パネル
- キー・パネル
- L1 住宅用チャージャ
- L2 商用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オーブン
- 酸素濃縮器
- ピアノ、キーボード、シンセサイザ
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル超音波機器
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- 電力品質分析器
- アプリケーション・プロセッサ
- プレミアム超音波
- 業務用オーディオ・ミキサ/制御パネル
- 業務用ビデオ・カメラ
- Programmable DC power supply
- パルス オキシメータ
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- Signal generator
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- スマート・サーモスタット
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- スペクトラム・アナライザ、位相ノイズ、ノイズ指数
- 標準的な超音波機器
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- ベクトル信号トランシーバ(VST)
- ウェアラブルなフィットネス機器とアクティビティ・モニタ(活動記録計)
- 計量器
- 無線通信テスト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR807.ZIP (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。