TIDEP0016
QSPI-NOR リファレンス・デザイン、AM437x 付き
TIDEP0016
概要
The QSPI interface on the Sitara AM437x processors enables system designers to connect a NOR flash. The interface is fast enough to support execute-In-Place (XIP). Such design offers flexibility for code partitioning and system cost savings by enabling the use of lower cost NOR flash or less DDR memory.
特長
- 512 Mega-bit NOR Flash connected over Quad-SPI interface to the Sitara AM437x processor
- 4-pin SPI interface with external chip select signal
- SPI MODE 3
- Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guide implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR810.ZIP (18 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AM437x Starter Kit Evaluation Module (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide | 2014年 6月 4日 |