TIDEP0019
Beaglebone Cape とスタータ キットを使用した IEC 61850 サブステーション ベイ コントローラのデモ
TIDEP0019
概要
Linux ターゲット レイヤ定義を使用して TI AM335X プラットフォーム上で Triangle MicroWorks IEC 61850 スタックを効率的に実行することで、IEC 61850 サブステーション ベイ コントローラを低コストで簡単に実装できることを示します。さまざまなサブステーション オートメーション アプリケーションを AM335X プラットフォームと 61850 スタック デモ上に構築できます。
特長
- 1 つのサーキット ブレーカ、2 つの断路器、61850 サーバーを含むサブステーション ベイ コントローラを 61850 デモ ケープを搭載した Beaglebone カードに実装
- 61850 デモ ケープ上のポテンショメータを使用して電流と電圧を調整でき、過電圧または過電流の制限を超過した場合、サーキット ブレーカがトリップ
- ブレーカが閉じている間、ベイ コントローラのインターロック機能が断路器による電流の切り替えを阻止
- IEC 61850 の操作要求をサブステーション ベイ コントローラに送信するヒューマン マシン インターフェイス (HMI) が実装されている TI のスタータ キット上で、61850 クライアント アプリケーションを実行
- 別の 61850 クライアント GUI を使用して、ステータスの報告や、サブステーション ベイ コントローラへの操作コマンドの送信が可能
- このサブシステムはデモ用であり、GUI、アプリケーション、設計ガイドを同梱
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA18.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1