TIDEP0031
電源シーケンス、UCD9090 を使用する K2E 用
TIDEP0031
概要
The K2E devices require power supplies to be sequenced in a proper order. This design demonstrates power sequencing for the 66AK2Ex and AM5K2Ex families of KeyStone II ARM+DSP and ARM-only multicore processors by use of the UCD9090. The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The UCD9090 provides both sequence and timing of the power supply enables. This design shows a power sequencing implementation specific to the K2E EVM platform.
特長
- Power supply sequencing reference implementation for the 66AK2Ex and AM5K2Ex SoCs.
- Uses UCD9090 for power supply sequencing and monitoring for nine voltage rails.
- Uses the Fusion Digital Power Designer Software to configure and program the UCD9090.
- Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation.
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDU7.ZIP (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2