TIDEP0037

高効率電力スケーラブル H.265/HEVC を実装するために、TMS320C6678 プロセッサを使用した、リファレンス・デザイン

TIDEP0037

設計ファイル

概要

HEVC is an efficient, but processing intensive video standard, that is said to double the data compression ratio compared to H.264 / MPEG-4 at the same level of video quality. This design shows how a power efficient, soft H.265 / HEVC solution, that scales across resolutions, frame rates & profiles, can be implemented in real time using one or more TMS320C6678 devices.  A specific use case of a single channel HEVC 720p30 real time encoder and single channel HEVC 1080p60 real time decoder is also included.  TI’s HEVC C66x HEVC encoder shows a bitrate saving, for the same visual quality, of greater than 40% compared with TI’s H.264 x encoder. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

特長
  • The TIDEP0037 reference design is tested, and includes a hardware reference (EVM), software and a user's guide.
  • TMDSEVM6678 EVM for a high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6678 high-performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture.
  • This design includes schematics, design files, and a bill of materials.
  • HEVC/ H.265 encoder and decoder, MCSDK framework and other software packages
  • Design guide discusses performance and scalability across DSP cores and devices to achieve desired HEVC configuration
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA83A.PDF (427 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFT2.PDF (1122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFT3.PDF (233 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFT4.PDF (131 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFT6.ZIP (699 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAL6.ZIP (6050 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFT5.ZIP (4216 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6674高性能クワッド・コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF
デジタル信号プロセッサ (DSP)

TMS320C6678高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

66AK2H062 個の Arm A15 コアと 4 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

66AK2H124 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

66AK2H144 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コアと 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) 2015年 10月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ