TIDEP0042
TPS544C25 および PMBus を使用して K2E 用 AVS SmartReflex コア電圧を生成、リファレンス・デザイン
TIDEP0042
概要
The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage using software and the PMBus interface of the TPS544C25. The circuit can be implemented on the XEVMK2EX.
特長
- Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
- Meets the 5% voltage requirement for CVDD
- Uses the PMBus interface on the TPS544C25 for control
- Uses software to send the VOUT command
- Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFT8.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1