TIDM-FLOWESI-ETRACE
FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン
TIDM-FLOWESI-ETRACE
概要
このリファレンス デザインは、FlowESI GUI と EnergyTrace 技術の使用方法を強調し、EVM430-FR6989 での超低消費電力アプリケーションの設計および最適化をサポートします。
バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。適切な低消費電力のハードウェア部品を選択した場合でも、ファームウェアも消費電力の削減に
大きな役割を果たします。
特長
- FlowESI GUI を使用した ESI インターフェイスのプログラムのしやすさを示す
- Energy Trace テクノロジーを使用した流量計アプリケーション コードの電力最適化のしやすさを示す
- プラットフォームは TI 独自の拡張型のスキャン インターフェイス (ESI) を使用し、超低消費電力の設計をサポート
- 低消費電力 RF (LPRF) 拡張機能 (Sub-1GHz または 2.4GHz ZigBee®) を有効にするために使用する RF ソケット
- このデザインはテスト済みであり、ファームウェア、GUI、導入ガイドが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDL3.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRDL2.PDF (1356 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430G2452 — 8KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
センシング マイコン
MSP430FR6989 — 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide | 2015/03/13 |