TIDM-INDUCTIVELINEAR

ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス・デザイン

TIDM-INDUCTIVELINEAR

設計ファイル

概要

Typical implementations of linear position measurements use expensive rare-earth magnets. To lower the overall system cost, this reference design describes the implementation of using the industry’s first inductance-to-digital converters (LDC) from TI for linear position sensing without the use of any expensive rare-earth magnets. This reference design also describes the implementation of the ultra-low power two chip solution for inductive linear position sensors by using TI's extended scan interface (ESI) module on the MSP430(TM) microcontrollers (MCUs) and LDC1612 chip. By combining the ESI module on MSP430 MCU and the LDC technology, the reference design provides the designer a low-cost and low-power inductive linear position sensing solution.

特長
  • Ultra-low power
  • Non-contact detection and measurement
  • Insensitive to environmental contaminations
  • High resolution and accuracy
  • Increased Flexibility and Performance without requiring analog trimming techniques
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRLR3.PDF (181 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLR4.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLR6.ZIP (526 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC65.ZIP (58 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLR5.ZIP (156 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR6989流量メーター向け、拡張スキャン インターフェイスと 128KB FRAM と AES と LCD 搭載、ロータリー センシング マイコン

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16122 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

開発キット

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ESI + LDC Inductive Linear Position Sensing Design Guide 2015年 12月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ