TIDM-LOWEND-IHD
ワイヤレス RF 通信機能付きでセグメント LCD ベースのローエンド家庭用ディスプレイ
TIDM-LOWEND-IHD
概要
家庭用ディスプレイ (IHD) を使用すると、家庭用電源の利用者は総エネルギー消費量、料金、キロワット時など、電力使用に関する情報をリアルタイムで追跡できます。このディスプレイは、一般的にローパワー RF 通信を使用して、電気メーターや対応する他の家電製品と通信できます。エントリ ラインの IHD では、多くの場合、セグメント LCD ベースのソリューションで十分です。通常、このディスプレイはバッテリで動作し、さまざまなメッセージや接続に対処するために、ある程度の専門知識が必要です。TI のローエンド IHD は、低消費電力の MSP430 マイコンと接続できるよう設計されています。このマイコンは、ドライバを内蔵しているため、非常に効率的に LCD セグメント ディスプレイを駆動でき、バッテリ寿命を最適化するためのさまざまな超低消費電力モードを備えています。MSP430 は、Sub-1GHz から 2.4GHz の ZigBee の最も一般的な規格に対応する TI のローパワー RF ソリューションと接続できる標準的なシリアル ポート (SPI、RS232) も搭載しています。開発者は、ハードウェアおよびソフトウェア パッケージを使用することで、他のスマート家電と簡単に連携できる、コスト最適化されたシンプルな IHD を迅速に開発できます。
特長
- 超低消費電力の MSP430 による長いバッテリ寿命
- 通信モジュール (UART または SPI) との接続が容易
- セグメント LCD
- ローパワー RF (Sub-1GHz と 2.4GHz の Zigbee) の実装をサポート
- デバッグ用インターフェイス (JTAG およびシリアル)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR379.ZIP (26 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FG4616 — 92KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430FG4617 — 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430FG4618 — 116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430FG4619 — 120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz マイコン
データシート: PDF | HTML他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1