TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER
MP3 エンコーダ/デコーダ、静電容量タッチ・インターフェイス付き、OLED ディスプレイ、および、SD カード・マス・ストレージ
TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER
概要
このオーディオ向け静電容量式タッチのリファレンス・デザインは、MSP430 LaunchPad 開発キット (MSP-EXP430G2) 向けのプラグイン・ボードです。このリファレンス・デザインは、スクロール・ホイール、ボタン、近接センサを含めた複数の静電容量式タッチ素子と、ユーザーがこれらの静電容量式タッチ素子を操作したときに即座にフィードバックを返す 9 個の LED を搭載しています。
また、TMS320C5535 DSP と TLV320AIC3204 CODEC は、MP3 のエンコード機能とデコード機能も採用しています。このデザインの周辺部には、オンボード USB、microSD カード、OLED ディスプレイ、ヘッドセット向けのインターフェースがあります。このデザインは 2 個の組込みプロセッサを採用しており、これらは UART API や、C5535 DSP と MSP430 マイコンの間にあるインターフェイスを経由して協調動作と通信を実行します。
特長
MSP430 マイコンの役割:
- 静電容量式タッチ・センシングと LED フィードバック
- ジェスチャとイベントの検出
- ブースタパックを制御するホスト・アプリケーション
- C5535 DSP に対する UART 通信機能
C5535 DSP の役割:
- MP3 のエンコードとデコード
- SD カード・ファイル・システム
- USB マス・ストレージ・クラス
- OLED とコーデック
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR745.PDF (39 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR744.ZIP (622 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430G2553 — 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDFデジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5534 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載
データシート: PDF | HTMLデジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5535 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3